工具快换模块

航空模块:AH2

航空模块:AH2

带 G 3/8(BSPP)端口的空气模块——(8)个自密封端口(主侧)和(8)个自密封端口(工具侧)

查看所有功能
型号:  AH2
咨询我们的专家

产品特点 技术规格 文档与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 为主机向工具板提供气路服务。
  • G 3/8(BSPP)接口。
  • (8) 个自密封接口(主单元侧)。
  • (4)个自密封端口和(4)个直通端口,或(8)个直通端口(工具侧)
  • 最大压力为 100 psi (6.9 bar)。
  • 不适用于真空服务。

材料

  • 铝制外壳
  • 不锈钢阀件
  • 丁腈橡胶密封件
Specification Value
流量额定值 1
主侧重量 2.21 千克
刀具侧向重量
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
9630-20-AH2 图纸 English
9620-20-D-AH2 手册 English
9630-20-P18-E 图纸 English
下载 说明
9121-AH2-M 带(8)个 3/8 G 自密封端口的液压主模块
部件编号 说明
工具架 9121-AH2-M 带 G 3/8 (BSPP) 端口的空气模块 – (8) 个自密封端口
工具架 9121-AH4-T 带 G 3/8 (BSPP) 端口的空气模块 – (8) 个自密封端口

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。