工具快换模块

空气模块:AV7

空气模块:AV7

(4) G 3/4 (BSPP) 真空直通模块

查看所有功能
型号:  AV7
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 提供直通式真空服务。
  • (4) G 3/4 (BSPP) 通过式端口。
  • 径向主工具和轴向工具。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 丁腈橡胶密封件
Specification Value
流量等级
主侧重量 0.84 千克
工具侧重量 0.84 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
9630-20-AV7 图纸 English
9620-20-D-AV7 手册 English
下载 说明
部件编号 说明
工具架 9121-AV7-M (4) G 3/4 (BSPP) 真空直通模块 – 主站侧
工具架 9121-AV7-T (4) G 3/4 (BSPP) 真空直通模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。