工具快换模块

空气模块:AD4

空气模块:AD4

带自密封端口的仅空气模块 = AD2、AD3、AD4、AD5。带直通端口的仅空气模块 = AD6、AD7。

型号  AD4
咨询我们的专家

产品特点 规格 3D CAD 模型 组件

产品特点

  • 提供从主机板到工具板的空气服务。
  • 自密封端口(主机和工具侧):AD2 = (2) 3/4 NPT 端口,AD3 = (2) 1 NPT 端口,AD4 = (2) G 1 (BSPP) 端口,AD5 = (3) 1 NPT 端口。
  • 直通接口(主站和工具侧):AD7 = (2) G 3/4 (BSPP) 端口。
  • 最大压力为 6.9 巴 (100 磅 / 平方英寸)。
  • 不用于真空服务。
  • AD7:这些模块的环形接头密封设计要求高于一般的耦合和解耦力。如果工具快换装置长时间耦合,所需的脱钩力会增加。建议工具支架具有锁定功能。
规格 价值
流量等级 8
主侧重量 1.4 千克
工具侧重量 1.1 公斤
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 说明
9121-AD4-M AD4 主模块,G 1,2 端口(仅限于空气)
部件编号 说明
工具架 9121-AD4-M (2) G 1 (BSPP) 自密封接口
工具架 9121-AD4-T (2) G 1 (BSPP) 自密封接口

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。