工具快换模块

空气模块:P05

空气模块:P05

(10) M5 端口,用于气动穿通

查看所有功能
型号 P05
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • M5 端口。
  • (10) 个气动直通端口。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 0.25
主侧重量 0.20 千克
工具侧重量 0.21 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
P05 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-P05-T 气动工具模块,带 (10) 个 M5 直通端口
9120-P05-M 带 (10) 个 M5 直通端口的气动主模块
部件编号 说明
工具架 9120-P05-M (10) M5 端口,用于气动穿通
工具架 9120-P05-T (10) M5 端口,用于气动穿通

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。