产品特点
特点
- 1/2 NPT 或 G 1/2 (BSPP) 端口。
- (2)气动直通端口(空气或真空服务)。
- 轴向端口。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 黄铜密封圈
- 丁腈橡胶密封件
| Specification | Value |
|---|---|
| 流量等级 | 7.5 |
| 主侧重量 | 0.26 千克 |
| 工具侧重量 | 0.19 千克 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 真空/空气 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-P12A-T-E | 气动工具模块,带 (2) u00bdu201d BSPP u201caxialu201d 直通端口 |
| 9120-P12A-M-E | 带 (2) u00bdu201d BSPP u201caxialu201d 直通端口的气动主模块 |
| 9120-P12A-T | 气动工具模块,带 (2) u00bdu201d NPT u201caxialu201d 直通端口 |
| 9120-P12A-M | 带 (2) u00bdu201d NPT u201caxialu201d 直通端口的气动主模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-P12A-M
- 9120-P12A-M-E
- 9120-P12A-T
- 9120-P12A-T-E
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-P12A-M | (2) 1/2 NPT 或 (2) G 1/2 (BSPP) 直通端口气动模块(空气或真空服务)轴向端口。 |
|
|
9120-P12A-M-E | (2) 1/2 NPT 或 (2) G 1/2 (BSPP) 直通端口气动模块(空气或真空服务)轴向端口。 |
|
|
9120-P12A-T | (2) 1/2 NPT 或 (2) G 1/2 (BSPP) 直通端口气动模块(空气或真空服务)轴向端口。 |
|
|
9120-P12A-T-E | (2) 1/2 NPT 或 (2) G 1/2 (BSPP) 直通端口气动模块(空气或真空服务)轴向端口。 |
|