工具快换模块

空气模块:P14

空气模块:P14

(2) 1/4 NPT 或 G 1/4 (BSPP) 直通端口气动模块

查看所有功能
型号  P14
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 1/4 NPT 或 G 1/4 (BSPP) 端口。
  • (2)气动直通端口。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 丁腈橡胶密封件
Specification Value
流量等级 1.03
主侧重量 0.14 千克
工具侧重量 0.13 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
9630-20-P14 图纸 English
9630-20-P14-E 图纸 English
9630-20-P14R 图纸 English
下载 说明
部件编号 说明
工具架 9120-P14-M (2) 1/4 NPT 或 G 1/4 (BSPP) 直通端口气动模块
工具架 9120-P14-M-E (2) 1/4 NPT 或 G 1/4 (BSPP) 直通端口气动模块
工具架 9120-P14-T (2) 1/4 NPT 或 G 1/4 (BSPP) 直通端口气动模块
工具架 9120-P14-T-E (2) 1/4 NPT 或 G 1/4 (BSPP) 直通端口气动模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。