工具快换模块

空气模块:P16M5

空气模块:P16M5

带 (16) M5 径向/轴向直通气口的气动模块

查看所有功能
型号  P16M5
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • M5 端口。
  • (16) 个气动直通气口。
  • 端口可配置为轴向或径向。
  • 包括密封塞。

材料

  • 铝外壳
  • 不锈钢密封塞
  • 丁腈橡胶密封件
规格 价值
流量等级 .0726 – 直通,.0695 – 90 度,.0687 – U 形转弯
主侧重量 0.30 公斤
工具侧重量 0.30 公斤
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
P16M5 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-P16M5-T 带 (16) M5 径向/轴向通孔的气动工具模块
9120-P16M5-M 带 (16) M5 径向/轴向通孔的气动主模块
部件编号 说明
工具架 9120-P16M5-M 带 (16) M5 径向/轴向直通气口的气动主模块 – 主模块侧
工具架 9120-P16M5-T 带 (16) M5 径向/轴向直通气口的气动主模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。