工具快换模块

空气模块:P238

空气模块:P238

(2) 3/8 NPT 通孔气动模块

查看所有功能
型号  P238
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 3/8 NPT 端口。
  • (2) 个气动直通端口。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 丁腈橡胶密封件
Specification Value
流量等级 2.45
主侧重量 0.15 千克
工具侧重量 0.14 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
9630-20-P238 图纸 English
9630-20-P238-E 图纸 English
下载 说明
9120-P238-T-E P238 工具模块组件 G (BSPP)
9120-P238-M-E P238 主模块组件 G (BSPP)
9120-P238-M (2) 3/8 NPT 接口,用于气动穿通 主侧
9120-P238-T (2) 3/8 NPT 端口,用于气动直通式工具 工具
部件编号 说明
工具架 9120-P238-M (2) 3/8 NPT 通孔气动模块
工具架 9120-P238-M-E (2) 3/8 NPT 通孔气动模块
工具架 9120-P238-T (2) 3/8 NPT 通孔气动模块
工具架 9120-P238-T-E (2) 3/8 NPT 通孔气动模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。