工具快换模块

空气模块:P48

空气模块:P48

带 (4) 个 3/8 NPT 或 G 3/8 (BSPP) 直通端口的气动模块

查看所有功能
型号:  P48
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • (4) 3/8 NPT 直通端口。
  • 提供欧式(G 端口)版本。
  • J16 安装模式。
  • 主侧有衬套。
  • QC-40、QC-40Q 和 QC-41 需要垫片才能接入所有端口。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 丁腈橡胶密封件
Specification Value
流量等级 2.45
主侧重量 0.24 公斤
工具侧重量 0.21 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 空气
下载 下载类型 语言
9630-20-P48 图纸 English
9630-20-P48-E 图纸 English
9620-20-D-P48 手册 English
下载 说明
部件编号 说明
工具架 9120-P48-M 带 (4) 个 3/8 NPT 或 G 3/8 (BSPP) 直通端口的气动模块
工具架 9120-P48-M-E 带 (4) 个 3/8 NPT 或 G 3/8 (BSPP) 直通端口的气动模块
工具架 9120-P48-T 带 (4) 个 3/8 NPT 或 G 3/8 (BSPP) 直通端口的气动模块
工具架 9120-P48-T-E 带 (4) 个 3/8 NPT 或 G 3/8 (BSPP) 直通端口的气动模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。