工具快换模块

流体/空气模块:FC2

流体/空气模块:FC2

G 3/8 (BSPP) 端口 – (8) 个自密封端口(主端)、(4) 个自密封端口和 (4) 个直通端口或 (8) 个直通端口或 (8) 个自密封端口(工具端)

查看所有功能
型号  FC2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 为主板和工具板提供流体/空气服务。
  • G 3/8 (BSPP) 端口。
  • (8) 个自密封端口(主机侧)。
  • (8) 个自密封端口或 (8) 个直通端口(工具侧)
  • 300 系列不锈钢,防腐蚀。
  • 最大压力为 100 psi (6.9 bar)。
  • 不适用于真空服务。

材料

  • 不锈钢外壳
  • 不锈钢、丁腈橡胶和 PVC 阀组件
Specification Value
流量等级 1.6
主侧重量 5.9 千克
工具侧重量
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 流体/空气
下载 下载类型 语言
9630-20-FC2 图纸 English
9620-20-D-FC2,FC3-T,FC4-T 手册 English
下载 说明
9121-FC2-M 不锈钢流体/空气主模块,配有 (8) 个 3/8 G 自密封接口
部件编号 说明
工具架 9121-FC2-M (8) G 3/8 (BSPP) 自密封端口(与 FC2-T、FC3-T 或 FC4-T 配接) – 主端
工具架 9121-FC3-T (8) G 3/8 (BSPP) 直通端口(与 FC2-M 配接) – 工具侧
工具架 9121-FC4-T (8) G 3/8 (BSPP) 自密封接口(与 FC2-M 配接) – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。