工具快换模块

流体/空气模块:FH13

流体/空气模块:FH13

不锈钢流体/空气模块,带(4)个 1/2 NPT 自密封接口、3/8 阀门组件及带径向密封的接头接口

查看所有功能
型号:  FH13
咨询我们的专家

产品特点 技术规格 文档与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • FH13为主板和工具板提供流体/空气服务。
  • FH12 主板和工具板侧设有 (4) 个自密封端口。
  • 1/2 NPT 客户接口。
  • 带径向密封的接头端口。
  • FH13 模块外壳采用 300 系列不锈钢,以防止腐蚀。
  • 最大压力为 100 psi (6.9 bar)。
  • 不适用于真空服务。
  • AP6 工具端与 FH13 主端对接,仅用于物料搬运末端执行器的气动操作。
  • AP6 工具侧有一个 (1) 个自密封端口。

材料

  • 不锈钢外壳
  • 不锈钢、丁腈橡胶和 PVC 阀门部件
Specification Value
流量额定值 1
主侧重量 2.90 公斤
刀具侧向重量 2.27 千克
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 流体/空气
下载 下载类型 语言
9630-20-FH13 图纸 English
9630-20-FH13M AP6T 图纸 English
9630-20-FH13M AP7T 图纸 English
9620-20-D-FH13 手册 English
9630-20-AK2 图纸 English
下载 说明
9121-AP6-T 带(1)个 1/2 NPT 自密封端口的空气模块,配备 3/8 阀门组件,接头端口为 C 型孔,位于工具侧
9121-AP7-T 气动模块,配备(1)个位于S1处的1/2 NPT自密封端口,3/8阀门组件,接头端口为C型孔——工具侧
9121-FH13-M 不锈钢流体/空气模块,带(4)个 1/2 NPT 自密封端口、3/8 阀门组件、带径向密封的接头端口,主侧
9121-FH13-T 不锈钢流体/空气模块,带(4)个 1/2 NPT 自密封接口、3/8 阀门组件、用于接头接口的 C 型孔,工具侧
部件编号 说明
工具架 9121-AP6-T 带 (1) 1/2 NPT 自密封接口、3/8 阀组件、用于接头接口的 C 形孔的空气模块 – 工具侧
工具架 9121-AP7-T 空气模块,带 (1) 1/2 NPT S1 自密封接口、3/8 阀组件、用于接头接口的 C 形孔 – 工具侧
工具架 9121-FH13-M 不锈钢流体/空气模块,带 (4) 个 1/2 NPT 自密封端口、3/8 阀组件、带径向密封的接头端口 – 主端
工具架 9121-FH13-T 不锈钢流体/空气模块,配有 (4) 个 1/2 NPT 自密封端口、3/8 阀组件、带径向密封的接头端口 – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。