产品特点
特点
- FH14 为主控板和工具板提供流体/空气服务。
- FH12 主控板和工具板一侧有 (4) 个自密封端口。
- 用于客户接口的 1/2 Rc 自密封端口。
- 带径向密封的接头端口。
- FH14 模块外壳为 300 系列不锈钢,可防止腐蚀。
- 最大压力为 6.9 巴(100 磅/平方英寸)。
- 不适用于真空服务。
材料
- 不锈钢外壳
- 丁腈橡胶密封件
| Specification | Value |
|---|---|
| 流量等级 | 1.6 |
| 主侧重量 | 2.90 公斤 |
| 工具侧重量 | 2.27 千克 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 流体/空气 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9121-FH14-M | 流体/空气模块,带 (4) 1/2 Rc 自密封端口,3/8 阀组件,带径向密封的接头端口,主侧。 |
| 9121-FH14-T | 流体/空气模块,带 (4) 1/2 Rc 自密封端口,3/8 阀组件,接头端口 C 型孔,工具侧 |
- 筛选方式 部件编号
- 9121-FH14-M
- 9121-FH14-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9121-FH14-M | 不锈钢流体/空气模块,带 (4) 个 1/2 Rc 自密封端口,3/8 阀组件,带径向密封的接头端口,主控侧 |
|
|
9121-FH14-T | 不锈钢流体/空气模块,带 (4) 个 1/2 Rc 自密封端口,3/8 阀组件,用于接头端口的 C 形孔,工具侧 |
|