工具快换模块

液压模块:HBx

液压模块:HBx

压力额定值和管螺纹如表所示的液压模块

查看所有功能
型号  HBx
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

特点

  • 模块化组件,将商用高压、无滴漏、自密封流体耦合器与 ATI 重型工具快换装置相匹配。
  • 设计用于将高压流体从母管输送到工具,供客户的工具使用。
  • 自密封阀门可防止泄漏和滴漏。
  • 支持多种连接,并配有预对准销钉,以确保耦合器的正确啮合。
  • 在将主模块和工具模块驱动到一起时,客户的机器人必须克服耦合器中的压力。更换工具时应关闭泵。
  • 客户必须使用软管连接所有管道。不允许使用硬管连接,因为硬管连接会导致耦合器两半无法正确对齐和啮合。

材料

  • 铝外壳
  • 钢衬套和销钉
  • 氟碳密封件
  • 不锈钢耦合器
Specification Value
流量等级 0.46 用于 G 1/4 (在额定压力下)
1.23 用于 G 3/8(在额定压力下)
2.26 用于 G 1/2 (在额定压力下)
主侧重量
工具侧重量
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
公用事业类型 液压
下载 下载类型 语言
9121-HC2-T 图纸 English
9121-HC4-T 图纸 English
9630-20-coupler 图纸 English
9630-20-HB2 图纸 English
9630-20-HB6 图纸 English
9630-20-HB8ZF2T1 图纸 English
9630-20-HB9 图纸 English
9630-20-HB9ZF2T1 图纸 English
9630-20-HYD 图纸 English
9620-20-D-HBx 手册 English
部件编号 说明
工具架 9121-HB2-M 液压模块,(2) 2300 PSI G3/8,(1) 2300 PSI G1/4,主侧
工具架 9121-HB2-T 液压模块,(2)2300 PSI G3/8,(1)2300 PSI G1/4,工具侧
工具架 9121-HB6-M 液压模块,(2)7200 PSI G3/8,主控侧
工具架 9121-HB6-T 液压模块,(2)7200 PSI G3/8,工具侧
工具架 9121-HB8ZF2T1-M 液压模块,(1) 7200 PSI G 1/4,SS 五金件,镀 TDC 对齐零件 – 主侧
工具架 9121-HB8ZF2T1-T 液压模块,(1) 7200 PSI G 1/4,SS 五金件,镀 TDC 对齐零件 – 工具侧
工具架 9121-HB9-M 液压模块,(2)7200 PSI G1/2,主侧
工具架 9121-HB9-T 液压模块,(2)7200 PSI G1/2,工具侧
工具架 9121-HB9ZF2T1-M 液压模块,(2) 7200 PSI G1/2,SS 五金件,TDC 电镀校准部件,主侧
工具架 9121-HB9ZF2T1-T 液压模块,(2) 7200 PSI G1/2,SS 五金件,TDC 电镀校准部件,工具侧
工具架 9121-HC2-T 当未安装工具模块时,与 HB2-M 至 HB8-M 模块一起使用的保护盖 – 工具侧
工具架 9121-HC4-T 未安装 HB9-T 时与 HB9-M 一起使用的保护盖 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。