产品特点
特点
- 为主板和工具板提供真空服务
- 1 1/4″ NPT 端口。
- (1) 通孔。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 丁腈橡胶密封件
| Specification | Value |
|---|---|
| 流量等级 | |
| 主侧重量 | 1.54 千克 |
| 工具侧重量 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 真空/空气 |
| 下载 | 说明 |
|---|
- 筛选方式 部件编号
- 9120-V114-M
- 9120-V114-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-V114-M | (1) 1-1/4 NPT 通孔真空/空气模块。仅真空 – 主侧 |
|
|
9120-V114-T | (1) 1-1/4 NPT 通孔真空/空气模块。仅真空 – 工具侧 |
|