产品特点
特点
- 提供直通式真空服务。
- (1) 2″ NPT 轴向通过式端口。
- M19 型。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 丁腈橡胶密封件
| 规格 | 价值 |
|---|---|
| 流量等级 | |
| 主侧重量 | 0.68 千克 |
| 工具侧重量 | 0.63 千克 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 公用事业类型 | 真空/空气 |
| 下载 | 说明 |
|---|
- 筛选方式 部件编号
- 9120-V200A-M
- 9120-V200A-M-E
- 9120-V200A-T
- 9120-V200A-T-E
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-V200A-M | 真空直通模块,带 (1) 个 2″ NPT 端口,M19 模式 |
|
|
9120-V200A-M-E | 真空直通模块,带 (1) 个 2″ NPT 端口,M19 模式 |
|
|
9120-V200A-T | 真空直通模块,带 (1) 个 2″ NPT 端口,M19 模式 |
|
|
9120-V200A-T-E | 真空直通模块,带 (1) 个 2″ NPT 端口,M19 模式 |
|