产品特点
功能
- D-sub 接头。
- 25 个镀金触针。
- 主控侧有嵌入式弹簧探头。
材料
- 镀贵金属触针
- Delrin® (塑钢)
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | 3 安培/50 伏交流 |
| 主侧重量 | 0.09 公斤 |
| 工具侧重量 | 0.09 公斤 |
| 插针总数 | 25 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 9630-20-D25 | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-D25-M | 带 25 针 D-Sub 连接器和 #4-40 螺丝锁的主信号模块 |
| 9120-D25-T | 带 25 针 D-Sub 连接器和 #4-40 螺丝锁的工具信号模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-D25-M
- 9120-D25-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-D25-M | 25 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带低功耗 D-sub 连接器 |
|
|
9120-D25-T | 25 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带低功耗 D-sub 连接器 |
|