产品特点
特点
- 4 针。
- 3 安培/50 伏交流。
- 焊接连接。
- 非常小。
- 仅用于 QC-001。
材料
- 镀贵金属触针
- Delrin® (塑钢)
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | 3 安培/50 伏交流 |
| 主侧重量 | 0.005 千克 |
| 工具侧重量 | 0.005 千克 |
| 插针总数 | 4 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| E04 模块图纸 | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-E04-T | 电气模块,4 引脚,3 安培/50 伏交流,带焊接连接,QC-001 工具 |
| 9120-E04-M | 电气模块,4 引脚,3 安培/50 伏交流,带焊接连接,QC-001 主件 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-E04-M
- 9120-E04-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E04-M | 4 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带焊接连接,用于 QC-001 |
|
|
9120-E04-T | 4 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带焊接连接,用于 QC-001 |
|