产品特点
特点
- 引脚直接接线(焊接),无需连接器。
- 微型尺寸。
- 20 个镀金触针。
- 适用于 QC-5。
- 与 E20 不兼容。
材料
- 镀贵金属触针
- 聚碳酸酯
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | 3 安培/50 伏交流 |
| 主侧重量 | 0.02 千克 |
| 工具侧重量 | 0.02 千克 |
| 插针总数 | 20 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 9630-20-E2A | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-E2A-M | 20 引脚,3A/220V,焊接连接,微型尺寸,一体式外壳。与 E20 不兼容。 |
| 9120-E2A-T | 20 引脚,3A/220V,焊接连接,微型尺寸,一体式外壳。与 E20 不兼容。 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-E2A-M
- 9120-E2A-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-E2A-M | 20 引脚、3 Amp/50VAC 电气模块、焊接连接、微型尺寸、一体式外壳 – 主站侧 |
|
|
9120-E2A-T | 20 引脚、3 Amp/50VAC 电气模块、焊接连接、微型尺寸一体式外壳 – 工具侧 |
|