工具快换模块

电气模块:E3A

电气模块:E3A

30 引脚、3 Amp/50VAC、带焊接连接的电气模块、微型尺寸、全一体式外壳。与 E30 不兼容。

查看所有功能
型号:  E3A
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 引脚直接接线(焊接),无需连接器。
  • 微型尺寸。
  • 30 个镀金触针。
  • 适用于 QC-5。
  • 与 E30 不兼容。

材料

  • 镀贵金属触针
  • 聚碳酸酯
Specification Value
电气等级 3 安培/50 伏交流
主侧重量 0.02 千克
工具侧重量 0.02 千克
插针总数 30
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-E3A 图纸 English
下载 说明
9120-E3A-T 用于 QC-5 的 E3A 30 针工具模块 , 30A/220V
9120-E3A-M E3A 30 针主模块,用于 QC-5,30A/220V
部件编号 说明
工具架 9120-E3A-M 30 引脚、3 Amp/50VAC 电气模块、焊接连接、微型尺寸、一体式外壳 – 主侧
工具架 9120-E3A-T 30 引脚、3 Amp/50VAC 电气模块、焊接连接、微型尺寸、一体式外壳 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。