工具快换模块

电气模块:G19

电气模块:G19

19针、3安培/250VAC电气模块,配备微型MS快速断开连接器和五档旋转开关

查看所有功能
型号:  G19
咨询我们的专家

产品特点 技术规格 文档与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 5档可调电气模块——主侧和工具侧。
  • 在180度范围内提供5种独特位置,以提高机器人装配方案的灵活性。
  • 19 针。
  • 3 安培/250VAC 容量。
  • 微型 MS 快速断开连接器。
  • 插针块在连接时可防潮。
  • 可与 G19、R19、S19 或 T19 模块配对。
  • 主模块采用非接触式触点。
  • 专利设计。

材料

  • 镀铑触点
  • 阳极氧化铝
  • Delrin®
Specification Value
电气额定值 3 安培/250VAC
主侧重量 0.14 千克
刀具侧向重量 0.11 千克
总图钉数 19
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-G19M G19T 图纸 English
9630-20-G19M-G10T 图纸 English
9630-20-G19M-G14T 图纸 English
9630-20-G19RM G19T 图纸 English
9630-20-G19WM G19T 图纸 English
9630-20-VB12 图纸 English
下载 说明
9120-G10-T 19针,3A/250VAC,MS微型MS快速断开连接器,内置0-99工具ID,带5档旋转功能——工具侧
9120-G14-T 19针,3A/250VAC,MS微型MS快速断开连接器,内置0-15工具ID,带5档旋转功能——工具侧
9120-G19-M 19针、3A/250VAC 电气模块,配备 MS 微型快速断开连接器和五档旋转开关——主侧
9120-G19-M-M23 带 M23 连接器的 G19-M 可调主模块
9120-G19A-T G19A 可调伺服模块——刀具侧
9120-G19A-M G19A 可调伺服模块——主侧
9120-G19W-M 带硬接线直通传感器电缆的 G19W-M 主模块
9120-G19R-M G19R-M 主模块,带硬接线直角传感器电缆(仅适用于 QC-110 和 QC-76)
9120-G19-T 19针、3A/250VAC 电气模块,配备 MS 微型快速断开连接器和五档旋转接头——工具侧
部件编号 说明
工具架 9120-G10-T 19 针、3 安培/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器和五个位置的旋转接头
工具架 9120-G14-T 19 针、3 安培/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器和五个位置的旋转接头
工具架 9120-G19A-M G19A-M 可调主电气模块,TSP
工具架 9120-G19A-T G19A-M 可调工具电气模块,TSP
工具架 9120-G19-M 19 针、3 安培/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器和五个位置的旋转接头
工具架 9120-G19R-M 19 针、3 安培/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器和五个位置的旋转接头
工具架 9120-G19-T 19 针、3 安培/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器和五个位置的旋转接头
工具架 9120-G19W-M 19 针、3 安培/250VAC 电气模块,配有微型 MS 快速断开连接器和五个位置的旋转接头

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。