电气模块:G26

电气模块:G26

26 针电气模块,3 安培/250 伏交流,MS 微型快速断开连接器和五个位置旋转接头

查看所有功能
型号 G26
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 5 位可调电气模块 – 主控端和工具端。
  • 提供横跨 180 度的 5 个独特位置,以提高机器人整装包的灵活性。模块必须在操作前调整并固定到位,否则可能会对导线造成内部损坏。
  • 26 针
  • 3 安培/250VAC 容量。
  • 微型 MS 快速断开连接器。
  • 连接时针脚块密封防潮。
  • 可与 G26、R26、S26 或 T26 模块连接。
  • 主模块上有免接触触点。
  • 针脚 “C “是第一个接合点,最后一个断开。建议用作接地。
  • 专利设计。

材料

  • 铝外壳
  • 弹簧针头镀铑
  • 镀铑触针
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 3 安培/250 伏交流
主侧重量 0.20 千克
工具侧重量 0.12 公斤
插针总数 26
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
G26 模块图纸 图纸 English
G26M G21T 模块图纸 图纸 English
G26RM G26T 模块图纸 图纸 English
G2WM G26T 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-G26-T 26 针工具电气模块,3 安培/250 伏交流,MS 微型快速断开连接器和五个位置旋转。
9120-G26W-M 带硬接线直式传感器电缆的 G26 主模块
9120-G21-T 26 针、3A/250VAC、MS 微型 MS 快速断开连接器,内置 0-15 工具 ID 和 5 位旋转接头 – 工具侧
9120-G26R-M 26 针电气模块,3A/250VAC,MS 微型快速断开连接器和五位旋转锁定/解锁传感器电缆,用直角连接器连接
9120-G26-M 26 针主电气模块,3 安培/250 伏交流,MS 微型快速断开连接器和 5 位旋转。
部件编号 说明
工具架 9120-G21-T 26 针电气模块,3 安培/250 伏交流,MS 微型快速断开连接器和五个位置旋转接头
工具架 9120-G26-M 26 针电气模块,3 安培/250 伏交流,MS 微型快速断开连接器和五个位置旋转接头
工具架 9120-G26R-M 26 针电气模块,3 安培/250 伏交流,MS 微型快速断开连接器和五个位置旋转接头
工具架 9120-G26-T 26 针电气模块,3 安培/250 伏交流,MS 微型快速断开连接器和五个位置旋转接头
工具架 9120-G26W-M 26 针电气模块,3 安培/250 伏交流,MS 微型快速断开连接器和五个位置旋转接头

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。