产品特点
- 4 针 M12 公接头和母接头。
- 4 安培/250 伏。
- 5 位可调电气模块 – 主控端和工具端。
- 警告:操作前必须将模块调整并固定到位,否则可能会对导线造成内部损坏。
- 连接时,针脚块密封防潮。
- 主模块上的非接触式触点。
- 专利设计。
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | 4 安培/250 伏 |
| 主侧重量 | 0.15 千克 |
| 工具侧重量 | 0.12 公斤 |
| 插针总数 | 4 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 9630-20-GD4 | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-GD4-T | 带 M12 4 针连接器的模块 |
| 9120-GD4-M | 带 M12 4 针连接器的模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-GD4-M
- 9120-GD4-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-GD4-M | 带和带 5 位可调 M12 4 针连接器的电气模块 |
|
|
9120-GD4-T | 带和带 5 位可调 M12 4 针连接器的电气模块 |
|