工具快换模块

电气模块:J16

电气模块:J16

16 针、3 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器

查看所有功能
型号  J16
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • 16 针
  • 3 安培/250VAC。
  • 微型 MS 快速断开连接器。
  • 镀贵金属触点。
  • 中型机身。
  • 轻型 Delrin 外壳。

材料

  • 镀贵金属触针
  • Delrin® 材料
规格 价值
电气等级 3 安培/250 伏交流
主侧重量 0.135 公斤
工具侧重量 0.10 千克
插针总数 16
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
J16 电气模块图 图纸 English
下载 说明
9120-J16-M 带 MS 微型快速断开连接器的 16 针 3A/250VAC 电气模块,PTO2A-14-19,中型连接器 – 主站侧
9120-J16-T 带 MS 微型快速断开连接器的 16 针 3A/250VAC 电气模块,PTO2A-14-19,中型连接器 – 工具侧
部件编号 说明
工具架 9120-J16-M 带微型 MS 快速断开连接器的 16 针、3 安培/250VAC 电气模块 – 主站侧
工具架 9120-J16-T 16 针、3 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。