产品特点
特点
- 26 针。
- 3 安培/50 伏直流。
- 微型尺寸,带 MS 快速断开连接器。
- 仅适用于 QC-20、21 和 60。
- 主模块上的非接触式触点。
- 触点防尘防潮密封。
材料
- 镀贵金属触针
- 阳极氧化铝
- 镀铝
规格 | 价值 |
---|---|
电气等级 | 3 安培/50 伏直流 |
主侧重量 | 0.14 千克 |
工具侧重量 | 0.08 千克 |
插针总数 | 26 |
工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
下载 | 说明 |
---|---|
9120-K21-T | 26 针(21 针供客户使用),3 安培/50 伏直流,微型 MS 快速断开连接器,带 16 个工具 ID(仅限工具端) |
9120-K26P-M | 26 针、3A/50VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器 |
9120-K26-M | 26 针、3 安培/50 伏交流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封,无触点 – 主站侧 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-K21-T
- 9120-K26-M
- 9120-K26P-M
- 9120-K26-T
部件编号 | 说明 | ||
---|---|---|---|
![]() |
9120-K21-T | 26 针、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰 |
|
![]() |
9120-K26-M | 26 针、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰 |
|
![]() |
9120-K26P-M | 26 针、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰 |
|
![]() |
9120-K26-T | 26 针、3 安培/50 伏直流电气模块,带微型 MS 快速断开连接器,密封、免触碰 |
|