工具快换模块

电气模块:K5

电气模块:K5

带 0-9 工具识别码和 M8 尾纤连接器的扁平式电气模块

查看所有功能
型号  K5
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 外形小巧。
  • 5 针。
  • M8 尾纤连接器。
  • 0-9 工具 ID。
  • 使用 6 针连接器(主侧)的第 5 针作为共用针。

材料

  • 铝制外壳
  • 镀贵金属弹簧针头
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈。
规格 价值
电气等级 10 mA/50VDC
主侧重量 0.05 千克
工具侧重量 0.04 千克
插针总数 5
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
K5-M、K0-T 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-K5-M 带 M8 尾纤连接器的扁平式 0-9 工具 ID 主模块
9120-K0-T 扁平式 0-9 工具 ID 工具模块
部件编号 说明
工具架 9120-K0-T 带 0-9 工具识别码和 M8 尾纤连接器的扁平式电气模块
工具架 9120-K5-M 带 0-9 工具识别码和 M8 尾纤连接器的扁平式电气模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。