产品特点
特点
- 14 引脚(12 引脚 @ 5 安培/250VAC,2 引脚 @ 13 安培/250VAC)。
- 微型尺寸,配有 MS 快速断开连接器。
- 主模块上的非接触式触点。
- 触点防尘防潮密封。
材料
- 镀贵金属插针。
- 阳极氧化铝
- 镀铝
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 |
12 引脚 @ 5 安培/250VAC 2 个引脚 @ 13 安培/250VAC |
| 主侧重量 | 0.34 千克 |
| 工具侧重量 | 0.34 千克 |
| 插针总数 | 14 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 9630-20-KM14 | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-KM14-T | 工具侧 14 引脚模块,5 安培时有 (12) 个引脚,13 安培时有 (2) 个引脚 |
| 9120-KM14-M | 主控端 14 引脚模块,有 (12) 个 5 安培引脚和 (2) 个 13 安培引脚 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-KM14-M
- 9120-KM14-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KM14-M | 14 针电气模块,5 安培(12)针,13 安培(2)针 – 主设备侧 |
|
|
9120-KM14-T | 14 引脚电气模块,带 (12) 个 5 安培引脚和 (2) 个 13 安培引脚 – 工具侧 |
|