产品特点
特点
- 5 针。
- 3 安培/110VDC。
- 工具侧有 0-16 工具 ID。
- 工具侧无连接器。
- 仅用于 QC-11。
- 主模块上有免接触触点。
- 触点防尘防潮密封。
- 警告:工具模块上的触点突出外壳。装配或维护时请注意避免损坏触点。
- 注:KR5B 主控模块包括专用于 SIP-8604 的辅助安装紧固件。要使用补充紧固功能,请使用 SIP-8604 或类似的 SIP。
材料
- 镀贵金属销钉。
- 阳极氧化铝
- 镀锌铝
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | 3 安培/110 伏直流 |
| 主侧重量 | 0.21 千克 |
| 工具侧重量 | 0.10 千克 |
| 插针总数 | 5 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 9630-20-KR5BM KRBT | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-KR5B-M | KR5B 主电气模块,5 针 M12 线组 |
| 9120-KRB-T | KRB 工具电气模块,0-16 工具 ID,无连接器 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-KR5B-M
- 9120-KRB-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-KR5B-M | 电气模块,5 针 M12 线组 – 主站侧 |
|
|
9120-KRB-T | 电气模块,0-16 工具 ID,无连接器 – 工具侧 |
|