产品特点
- 8 引脚。
- 分立直通电气模块。
- M8 接头。
- 1.5 安培/30 伏交流。
- M8-005 带适配器,可安装到 QC-11。
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | 1.5 安培/30 伏交流 |
| 主侧重量 | 0.034 千克 |
| 工具侧重量 | 0.034 千克 |
| 插针总数 | 8 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 9630-20-M8-011 | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-M8M-011 | 1.5A/30VAC 电气模块,带 8 针 M8 连接器 – 用于 QC-11 的主模块 |
| 9120-M8T-011 | 1.5A/30VAC 电气模块,带 8 针 M8 连接器 – 用于 QC-11 的工具 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-M8M-011
- 9120-M8T-011
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-M8M-011 | 8 引脚离散直通式电气模块,QC-11,M8 连接器,1.5 Amp/30VAC – 主站侧 |
|
|
9120-M8T-011 | 8 引脚离散直通式电气模块,QC-11,M8 连接器,1.5 Amp/30VAC – 工具侧 |
|