工具快换模块

电气模块:ML12

电气模块:ML12

使用 M12 公接头和母接头的 12 芯直通式电气模块。ML12 的连接器从模块左侧输出,ML12R 的连接器从模块右侧输出。ML12 和 ML12R 主控端和工具端不可混用。

查看所有功能
型号:  ML12
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 重量轻、结构紧凑,适合小型质控应用
  • M12 连接器接口,提供 12 个直通信号。
  • 切向电缆出口,提供左右方向选择。
  • 与 QC-7 工具快换装置兼容。

材料

  • PPS
  • 镀金触针
Specification Value
电气等级 1.0 A/<50 VDC
主侧重量 0.045 公斤
工具侧重量 0.045 公斤
插针总数 12
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-ML12 图纸 English
9630-20-ML12R 图纸 English
下载 说明
9120-ML12R-M ML12R 主电气模块 QC-7,右出口,罐装
9120-ML12R-T ML12R 工具电气模块 QC-7,右出口,罐装
部件编号 说明
工具架 9120-ML12-M 使用 M12 公接头和母接头的 12 芯直通式电气模块。ML12 的连接器从模块左侧输出,ML12R 的连接器从模块右侧输出。ML12 和 ML12R 主控端和工具端不可混用。
工具架 9120-ML12R-M 使用 M12 公接头和母接头的 12 芯直通式电气模块。ML12 的连接器从模块左侧输出,ML12R 的连接器从模块右侧输出。ML12 和 ML12R 主控端和工具端不可混用。
工具架 9120-ML12R-T 使用 M12 公接头和母接头的 12 芯直通式电气模块。ML12 的连接器从模块左侧输出,ML12R 的连接器从模块右侧输出。ML12 和 ML12R 主控端和工具端不可混用。
工具架 9120-ML12-T 使用 M12 公接头和母接头的 12 芯直通式电气模块。ML12 的连接器从模块左侧输出,ML12R 的连接器从模块右侧输出。ML12 和 ML12R 主控端和工具端不可混用。

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。