工具快换模块

电气模块:ML8

电气模块:ML8

带 M8 接头接口的电气模块,用于机器人应用。

查看所有功能
型号  ML8
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 重量轻、结构紧凑,适用于小型质量控制应用
  • M8 连接器接口,提供 8 个直通信号
  • 提供与协作机器人兼容的主侧尾纤选项
  • ML6 工具侧选件,配有多个 M8 连接器,用于夹具

材料

  • 玻璃填充的 Delrin
  • 镀金触针
规格 价值
电气等级 1 安培 / 60 伏交流电 / 30 伏直流电
主侧重量 0.03 公斤
工具侧重量
插针总数
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
ML8 罐装电气模块客户图纸 图纸 English
ML8A 罐装电气模块客户图纸 图纸 English
ML8AM ML6T 罐装模块客户图纸 图纸 English
下载 说明
9120-ML8A-M ML8A 电气主模块,罐装
9120-ML8-T ML8 电气工具模块,罐装
9120-ML8-M ML8 电气主模块,罐装
9120-ML6-T ML6 电气工具模块,罐装
9120-ML8A-T ML8A 电气工具模块,罐装
部件编号 说明
工具架 9120-ML6-T ML8 电气模块,工具侧,8 针,(2)母型 3 极 M8 穿板连接器,灌封。
工具架 9120-ML8A-M 带 M8 接头接口的电气模块,用于机器人应用。
工具架 9120-ML8A-T 带 M8 接头接口的电气模块,用于机器人应用。
工具架 9120-ML8-M 带 M8 接头接口的电气模块,用于机器人应用。
工具架 9120-ML8-T 带 M8 接头接口的电气模块,用于机器人应用。

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。