工具快换模块

电气模块:MT8

电气模块:MT8

8 针、20 安培、500VAC/700 VDC 电气模块

查看所有功能
型号:  MT8
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 8 针。
  • 20 安培、500VAC/700VDC。
  • 安费诺 MS 型连接器,用于连接主控模块和工具模块。
  • 触点采用防流体密封。
  • 主模块高出主模块。根据需要调整机器人接口板以进行补偿。
  • 工具模块延伸至工具板下方。

材料

  • 铝外壳
  • 弹簧销上的镀贵金属头。
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈
Specification Value
电气等级 20 安培/500VAC,700VDC
主侧重量 0.57 千克
工具侧重量 0.48 公斤
插针总数 8
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-MT8 图纸 English
9630-20-MT8L 图纸 English
9630-20-MTS8 图纸 English
9620-20-F-MT8 系列 手册 English
下载 说明
9120-MT8-M 8 针 20A/500VAC/700VDC 电气模块
9120-MTS8-T MTS8 电气模块,工具,轴连接器
9120-MT8-T 8 针 20A/500VAC/700VDC 电气模块
9120-MT8L-T 工具电气模块 8 针 20 安培 @ 500 VAC / 700 VDC。与标准 MT8 相比,连接器重新定位 180 度。
9120-MT8L-M 主电气模块 8 针 20 安培 @ 500 VAC / 700 VDC。与标准 MT8 相比,连接器重新定位 180 度。
9120-MTS8-M MTS8 电气模块,主站,轴连接器
部件编号 说明
工具架 9120-MT8L-M 8 针、20 安培、500VAC/700 VDC 电气模块
工具架 9120-MT8L-T 8 针、20 安培、500VAC/700 VDC 电气模块
工具架 9120-MT8-M 8 针、20 安培、500VAC/700 VDC 电气模块
工具架 9120-MT8-T 8 针、20 安培、500VAC/700 VDC 电气模块
工具架 9120-MTS8-M 8 针、20 安培、500VAC/700 VDC 电气模块,轴向连接器 – 主站侧
工具架 9120-MTS8-T 8 针、20 安培、500VAC/700 VDC 电气模块,轴向连接器 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。