工具快换模块

电气模块:MT9A

电气模块:MT9A

9 针、28 安培(MT9A 为 30 安培)、500VAC/700VDC 电气模块(可提供氟橡胶密封件)

查看所有功能
型号  MT9A
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 9 针。
  • 28 安培(MT9A 为 30 安培),500VAC/700VDC。
  • 提供安全接地触点,将接地通过主站传递给工具。
  • 安费诺 MS 型连接器,用于连接主站和工具模块。
  • 触点采用防流体密封。
  • 模块应安装在 QC-40 或更大的工具快换装置上,以处理最大额定电流和 100% 工作周期而不会过热。
  • 在这些条件下允许的最高环境温度为华氏 100 度。
  • 主模块可能会高出主板。根据需要调整机器人接口板进行补偿。
  • 工具模块可能延伸至工具板下方。
  • 可提供氟橡胶密封件

材料

  • 铝外壳
  • 特殊设计的触针,电阻低
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈
Specification Value
电气等级 28 安培(MT9A 为 30 安培)/500VAC/700VDC
主侧重量 0.56 千克
工具侧重量 0.49 千克
插针总数 9
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-MT9A 图纸 English
9630-20-MTS9 图纸 English
9620-20-F-MT9 系列 手册 English
下载 说明
9120-MTS9-T 28 安培 9 针电气工具模块 500VAC/700VDC。模块应安装在 QC-100 或更大的工具快换装置上,以处理最大额定电流和 100% 工作循环而不会过热。在这些条件下允许的最高环境温度为 100 华氏度。
9120-MTS9-M 28 安培 9 针电气轴向主模块 500VAC/700VDC
部件编号 说明
工具架 9120-MT9A-M 9 针、30 安培、500VAC/700VDC 电气模块,带 9 针 MS 插座和 10AWG 电线 – 主电源侧
工具架 9120-MT9A-T 9 针、30 安培、500VAC/700VDC 电气模块,带 9 针 MS 插座和 10AWG 电线 – 工具侧
工具架 9120-MT9-M-VL 9 针、28 安培、500VAC/700VDC 电气模块,氟橡胶密封件 – 主站侧
工具架 9120-MTS9-M 28 安培、9 针电气轴向模块,500VAC/700VDC。直式版本 – 主侧
工具架 9120-MTS9-T 28 安培、9 针电气轴向模块,500VAC/700VDC。直式版本 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。