工具快换模块

电气模块:R26

电气模块:R26

26 针、3 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器

查看所有功能
型号  R26
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 26 引脚。
  • 3 安培/250 伏交流。
  • 可选配易于读取的工具 ID 显示屏。
  • 体积小,配有微型 MS 快速断开连接器。
  • 主模块上有免接触触点。
  • 可与 G、R、S 和 T 系列模块配合使用。

材料

  • 铝外壳
  • 弹簧针头镀金
  • 镀金触针
  • 丁腈橡胶密封
Specification Value
电气等级 3 安培/250 伏交流
主侧重量 0.20 千克
工具侧重量 0.19 千克
插针总数 26
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-R26M R17T 图纸 English
9630-20-R26M R21T 图纸 English
9230-20-1342 图纸 English
9630-20-R26 图纸 English
9630-20-R26RM R17T 图纸 English
9630-20-R26RM R26T 图纸 English
9630-20-R26WM R17T 图纸 English
9630-20-R26WM R21T 图纸 English
下载 说明
9120-R17-T 26 针(客户可使用 17 针 – 参见针脚分布图),5 安培/250VAC (R26) 电气模块,带 (0-99) 工具识别码(仅限工具侧)。
9120-R26R-M R26R-M 带直角电缆的主模块
9120-R26-T-VL R26 模块配有氟橡胶密封件和特氟龙护套线。额定温度为 125 摄氏度。
9120-R26-M 26 针、3 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器 – 主站侧
9120-R26-T 26 针、3 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器 – 工具侧
9120-R26W-M 主控端 MS 26 针 3 安培/250VAC 模块,带微型快速断开连接器,用于连接锁定/解锁传感器
9120-R26-M-VL R26 模块配有氟橡胶密封件和特氟龙护套线。额定温度为 125 摄氏度。
部件编号 说明
工具架 9120-R17-T 26 针、3 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R21-T 26 针、3 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R26-M 26 针、3 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R26-M-VL 26 针、3 安培/250VAC 模块,带微型快速断开连接器,带氟橡胶密封件和特氟龙护套导线 – 主侧(与 9120-R26-T-VL 配接)
工具架 9120-R26R-M 26 针、3 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R26-T 26 针、3 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R26-T-VL 26 针、3 安培/250VAC 模块,带微型快速断开连接器,带氟橡胶密封件和特氟龙护套导线 – 工具侧(与 9120-R26-M-VL 配接)
工具架 9120-R26W-M 26 针、3 安培/250VAC 电气模块,带微型 MS 快速断开连接器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。