工具快换模块

电气模块:R32

电气模块:R32

32 针、3 安培/250VAC,带 36 针 MS 快速断开连接器

查看所有功能
型号  R32
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 32 针直通、36 针连接器。
  • 3 安培/250VAC。
  • MS 快速断开连接器。

材料

  • 铝外壳
  • 弹簧针头镀铑
  • 镀铑触针
  • 丁腈橡胶密封圈
Specification Value
电气等级 3 安培/250 伏交流
主侧重量 0.33 千克
工具侧重量 0.25 千克
插针总数 32
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
R32 模块图纸 图纸 English
R32A 模块图 图纸 English
R32R-M, R32-T 模块图纸 图纸 English
带 R32-T 模块的 R32W-M 尺寸和引脚分布图 图纸 English
R32ZC5PD 模块图纸 图纸 English
R32ZC5PDM R32ZC6AT 模块图纸 图纸 English
R32ZC6A 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-R32-T 32 针、3A/250VAC,带 36 针 MS 快速断开连接器 – 工具侧
9120-R32R-M R32R-Master,带直角连接器的硬接线近端电缆(仅适用于 QC-110 和 QC-76)
9120-R32A-M R32A 主模块,带公型 36 针 MS 快速断开连接器
9120-R32W-M R32W-M 主模块,硬接线 Prox Swiches
9120-R32A-T 带 36 针 MS 快速断连母头的 R32A 工具模块
9120-R32-M 32 针、3A/250VAC,带 36 针 MS 快速断开连接器 – 主站侧
部件编号 说明
工具架 9120-R32A-M 电气模块带公型 36 针 MS 快速断开连接器。A – F 针和 J 针的额定电流为 5 安培/250V,G – H 针的额定电流为 3 安培/250V。
工具架 9120-R32A-T 电气模块配有 36 针 MS 型公头快速断开连接器。针脚 A – J 的穿通。针脚 A – F 和针脚 J 的额定电流为 5 安培/250V,针脚 G – H 的额定电流为 3 安培/250V。
工具架 9120-R32-M 32 针、3 安培/250VAC,带 36 针 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R32R-M 32 针、3 安培/250VAC,带 36 针 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R32-T 32 针、3 安培/250VAC,带 36 针 MS 快速断开连接器
工具架 9120-R32W-M 32 针、3 安培/250VAC,带 36 针 MS 快速断开连接器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。