工具快换模块

电气模块:R5SPDV

电气模块:R5SPDV

R 型伺服模块,带轴向 5 针 M12 连接器,氟橡胶密封,用于端口 A 级和 B 级 I/O 链接设备。

查看所有功能
型号  R5SPDV
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 组件

产品特点

特点

  • 轴向、5 针 M12 A-Coded 连接器。
  • 额定电流为 4 安培/250 伏。
  • 氟橡胶密封。
  • 用于端口 A 级和 B 级 I/O 链接设备。

材料

  • 铝外壳
  • 镀贵金属弹簧针头
  • 镀贵金属触针
  • 氟橡胶密封件。
  • 3M DP270 浇注化合物。
Specification Value
电气等级 4 安培/250 伏
主侧重量 0.23 千克
工具侧重量 0.18 千克
插针总数 5
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-R5SPDV 图纸 English
部件编号 说明
工具架 9120-R5SPD-M-V R 型伺服模块,带轴向 5 针 M12 连接器,氟橡胶密封,用于端口 A 和 B 级 I/O 链接设备 – 主站侧
工具架 9120-R5SPD-T-V R 型伺服模块,带轴向 5 针 M12 连接器,氟橡胶密封圈,用于端口等级 A 和 B 的 I/O 链接设备 – 工具端

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。