工具快换模块

电气模块:RK17

电气模块:RK17

电气模块,带 17 针直通接头,3 安培/125 伏交流,17 针 M23 接头

查看所有功能
型号 RK17
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 17 个离散信号直通。
  • Turck M23,17 针连接器。
  • 3 安培/125VAC。

材料

  • 铝外壳
  • 镀铑触针
  • 丁腈橡胶密封圈
规格 价值
电气等级 3 安培/125 伏交流
主侧重量 0.24 公斤
工具侧重量 0.20 千克
插针总数 17
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
RK17 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-RK17-M 电气模块,带 17 针直通接头,3 安培/250 伏交流,17 针 M23 接头 – 主站侧
9120-RK17-T 电气模块,带 17 针直通接头,3 安培/250 伏交流,17 针 M23 接头 – 工具侧
部件编号 说明
工具架 9120-RK17-M 电气模块,带 17 针直通接头,3 安培/125 伏交流,17 针 M23 接头 – 主站侧
工具架 9120-RK17-T 电气模块,带 17 针直通接头,3 安培/125 伏交流,17 针 M23 接头 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。