工具快换模块

电气模块:RL5

电气模块:RL5

大功率电气模块,配有 5 极 M12 L 型编码连接器,最高支持 63V/16A。

查看所有功能
型号:  RL5
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能特点

  • 大功率通过
  • M12 5 针 L 型编码连接器
  • 主侧有防手指触点
  • 柔性密封,连接时可防水
  • 与各种型号的工具快换装置兼容

材料

  • 铝制外壳
  • 弹簧销上的镀贵金属头
  • 镀贵金属触针
  • 丁腈橡胶密封圈
Specification Value
电气等级 63 伏/16 安
主侧重量 0.18 千克
工具侧重量 0.16 千克
插针总数 5
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-RL5 图纸 English
下载 说明
9120-RL5-T 带 L 型编码连接器的 5 针大功率 R 型模块 – 工具侧
9120-RL5-M 带 L 型编码连接器的 5 针大功率 R 型模块 – 主侧
部件编号 说明
工具架 9120-RL5-M 大功率电气模块,配有 5 极 M12 L 型编码连接器,最高支持 63V/16A。
工具架 9120-RL5-T 大功率电气模块,配有 5 极 M12 L 型编码连接器,最高支持 63V/16A。

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。