工具快换模块

电气模块:RU10

电气模块:RU10

带单个 USB 2.0 接口的 10 针、5 安培/250VAC 电气模块

查看所有功能
型号:  RU10
咨询我们的专家

产品特点 技术规格 文档与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 10针
  • 额定电流 5 安培/额定电压 250VAC。
  • 单个 USB 2.0 连接器。
  • 主连接器上采用无接触触点。
  • 插合时防潮防尘。

材料

  • 铝制外壳
  • 弹簧针上的铑镀层触头
  • 铑镀层触点针
  • 丁腈橡胶密封圈。
Specification Value
电气额定值 5 安培/250VAC
主侧重量 0.23 千克
刀具侧向重量 0.16 千克
总图钉数 10
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9620-20-e-ru10简体中文(大陆) 手册 English
9630-20-D25 图纸 English
下载 说明
9120-RU10-M 带单个 USB 2.0 连接器的 10 针、5 安培/250VAC 电气模块——主侧
9120-RU10-T 带单个 USB 2.0 接口的 10 针、5 安培/250VAC 电气模块——工具侧
部件编号 说明
工具架 9120-RU10-M 10 针、5 安培/250 伏交流电气模块,带一个 USB 2.0 连接器 – 主站侧
工具架 9120-RU10-T 10 针、5 安培/250VAC 电气模块,带一个 USB 2.0 连接器 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。