工具快换模块

电气模块:S26

电气模块:S26

26 针、3 安培/250VAC 在线电气模块,带微型 MS 快速断开连接器

查看所有功能
型号:  S26
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 26 引脚。
  • 3 安培/250VAC 容量。
  • 轴向连接器。
  • 主控端采用非接触式触点。
  • 工具侧提供工具 ID 选件。
  • 可与 G、R、S 或 T 模块配合使用。

材料

  • 镀贵金属弹簧外壳
  • 铝外壳
  • 弹簧针头镀铑
  • 镀铑触针
  • 丁腈橡胶密封圈
Specification Value
电气等级 3 安培/250 伏交流
主侧重量 0.22 千克
工具侧重量 0.05 千克
插针总数 26
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
下载 下载类型 语言
9630-20-S26 图纸 English
下载 说明
9120-S26-M 26 针、3 安培/250VAC 在线电气模块,带微型 MS 快速断开连接器 – 主站侧
9120-S26-T 26 针、3 Amp/250VAC 在线电气模块,带微型 MS 快速断开连接器 – 工具侧
部件编号 说明
工具架 9120-S26-M 26 针、3 安培/250VAC 在线电气模块,带微型 MS 快速断开连接器
工具架 9120-S26-T 26 针、3 安培/250VAC 在线电气模块,带微型 MS 快速断开连接器

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。