产品特点
特点
- 铝制外壳
- 弹簧插针上的镀金触点
- 镀金接触针
- 丁腈橡胶密封圈。
材料
- 19 个针脚。
- 3 安培/125VAC 额定值。
- 轴向连接器。
- 主侧采用非接触式触点。
- 工具侧提供工具 ID 选项。
- 可与 GF19、RF19、SF19、SF14 或 SF0 模块配对。
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气额定值 | 3 安培/125VAC |
| 主侧重量 | |
| 刀具侧向重量 | |
| 总图钉数 | 19 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-SF19-T | 带 M16 连接器的 SF19 针脚、3 安培/125VAC 电气模块——工具侧 |
| 9120-SF19-M | 带 M16 连接器的 SF19 针脚、3 安培/125VAC 电气模块——主侧 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-SF14-T
- 9120-SF19-M
- 9120-SF19-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-SF14-T | 19 针、3 安培/125VAC 在线电气模块,带 M16 型快速断开连接器 |
|
|
9120-SF19-M | 19 针、3 安培/125VAC 在线电气模块,带 M16 型快速断开连接器 |
|
|
9120-SF19-T | 19 针、3 安培/125VAC 在线电气模块,带 M16 型快速断开连接器 |
|