产品特点
特点
- 使用 “多总线 “电缆传输的 PROFIBUS、Interbus 和 CAN 数据信号可通过 TMB 模块中的 M23 17 针连接器进行连接。所有 17 针均可供客户使用 – 请参阅客户图纸。
- 额定电流为 5 安培/250 伏。
- 与 TMB 工具模块配合使用。
材料
- 铝质外壳和盖子
- 镀贵金属触点
- 丁腈橡胶密封件
- Delrin 针座
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | 5 安培/250 伏 |
| 主侧重量 | |
| 工具侧重量 | |
| 插针总数 | 17 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| TMB 模块图 | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-TMB-T | 使用 17 针 M23 连接器的多总线信号直通电气模块 – 工具侧 |
| 9120-TMB-M | 使用 17 针 M23 连接器的多总线信号直通电气模块 – 主站侧 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-TMB-M
- 9120-TMB-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TMB-M | 使用 17 针 M23 连接器的多总线信号直通电气模块 – 主站侧 |
|
|
9120-TMB-T | 使用 17 针 M23 连接器的多总线信号直通电气模块 – 工具侧 |
|