产品特点
功能
- 单线直通模块,带 BNC 连接器。
- 可将单根同轴电缆从机器人传输到工具。
- R19 尺寸外壳。
材料
- 镀贵金属弹簧和触针
- 铝外壳
- Teflon® 绝缘材料
- 丁腈橡胶密封件
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 |
4A / 500V 最大频率 1GHz 50 欧姆 |
| 主侧重量 | 0.16 千克 |
| 工具侧重量 | 0.12 公斤 |
| 插针总数 | 1 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 同轴电缆模块图 | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-X7B-T | 带单个 75 欧姆触点和 BNC 连接器的 COAX 电缆模块 – 工具侧 |
| 9120-X7B-M | 带单个 75 欧姆触点和 BNC 连接器的 COAX 电缆模块 – 主站侧 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-X7B-M
- 9120-X7B-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7B-M | 同轴电缆模块,单触点,BNC 连接器 |
|
|
9120-X7B-T | 同轴电缆模块,单触点,BNC 连接器 |
|