产品特点
特点
- 四 (4) 个单线直通模块,带 BNC 连接器。
- 可将多条同轴电缆从机器人传输到工具。
- J16 安装模式外壳。
- 注:可能会堵塞气口(QC-40 和 QC-41)。
材料
- 镀贵金属弹簧和触针
- 铝外壳
- 白色 Delrin® 绝缘材料
- 丁腈橡胶密封件
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | |
| 主侧重量 | |
| 工具侧重量 | |
| 插针总数 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 9630-20-X7E | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-X7E-M | 额定用于视频和低功耗的 4 连接器 COAX 模块,可安装在 J16 上 – 主站侧 |
| 9120-X7E-T | 额定用于视频和低功耗的 4 连接器 COAX 模块,可安装在 J16 上 – 工具侧 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-X7E-M
- 9120-X7E-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7E-M | 额定用于视频和低功耗的 4 连接器 COAX 模块,可按 J16 模式安装 – 主站侧 |
|
|
9120-X7E-T | 4 连接器 COAX 模块,额定用于视频和低功耗,可按 J16 模式安装 – 工具侧 |
|