产品特点
特点
- 3 端子 PCB 安装三同轴连接器。
- 通过中心弹簧探头的最大电流为 3 安培。
- 400 VRMS 连接器额定值。
材料
- 镀贵金属弹簧和触针
- 铝外壳
- Teflon® 绝缘材料
- 丁腈橡胶密封件
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 | 通过中心弹簧探头的最大电流为 3 安培。 |
| 主侧重量 | 0.14 千克 |
| 工具侧重量 | 0.16 千克 |
| 插针总数 | 3 |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| X7SC 模块图纸 | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-XSC-T | X7SC 保护盖组件,工具侧 |
| 9120-X7SC-M | 带直穿板插孔连接器的三同轴电缆主模块 |
| 9120-X7SC-T | 带直穿板插孔连接器的三同轴电缆工具模块 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-X7SC-M
- 9120-X7SC-T
- 9120-XSC-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-X7SC-M | 带直穿板插孔连接器的三同轴电缆模块 – 主端 |
|
|
9120-X7SC-T | 带直穿板插孔连接器的三同轴电缆模块 – 工具侧 |
|
|
9120-XSC-T | X7SC 保护盖组件 – 工具侧 |
|