产品特点
功能
- CV14 安全控制模块,与 QC-29 至 QC-110 工具快换装置兼容。
- 内置安全装置。刀架联锁 (TSI) 可防止意外脱钩。
- 内置气动阀、空气接头和锁定/解锁空气管,便于集成。
- 用于末端执行器验证的工具 ID,最多可识别 16 种工具。
- M16 19 针连接器,用于工具快换装置监控和直通电源与信号。
- 易于使用的 LED 指示灯可显示工具快换装置的状态。
- “有线 “模块可直接连接换枪盘上的锁定/解锁传感器。
- 防电弧(专利)保护电气触点,延长使用寿命
材料
- 铝外壳/盖
- 镀贵金属触点
- 丁腈橡胶密封件
- Delrin 针座
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 |
输入 – 24V (+20%/-10%) / 4A 备用直通信号 – <50V / 3A 工具 ID – 30V / 100mA |
| 主侧重量 | 0.28 千克 |
| 工具侧重量 | 0.20 千克 |
| 插针总数 | 19 |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | 0 °C 至 48.9 °C |
| 信号类型 |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-CV14NRR-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧 |
| 9120-CV14PWE-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 BSPP 接头,主站侧 |
| 9120-CV14NRE-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 BSPP 接头,主站侧 |
| 9120-CV14PRN-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 NPT 接头,主站侧 |
| 9120-CV14NWN-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 NPT 接头,主站侧 |
| 9120-CV14PRE-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 BSPP 接头,主站侧 |
| 9120-CV14NRM-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 NPT 接头,主站侧 |
| 9120-CV14PWN-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 NPT 接头,主站侧 |
| 9120-CV14NWR-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧 |
| 9120-CV14NRN-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 NPT 接头 – 主站侧 |
| 9120-CV14NWE-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 BSPP 接头,主站侧 |
| 9120-CV14PRR-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧 |
| 9120-CV14PRM-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 NPT 接头,主站侧 |
| 9120-CV14PWR-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 BSPT 接头 |
- 筛选方式 部件编号
- 3405-1230003-01
- 8600-440N-S32023-01
- 3405-2230007-01
- 8600-440N-S32023-01-M12-1.04
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
3405-1230003-01 | 接头,直形,1/8UniX4mm 卡套管 |
|
|
8600-440N-S32023-01 | AB S22 Sipha 传感器/S20 转发器对,3 米电缆,尾纤端 |
|
|
3405-2230007-01 | 接头,弯头,1/8Uni-oring x 5/32 (4mm) 卡套管 |
|
|
8600-440N-S32023-01-M12-1.04 | Sipha 440N-S32023 传感器和执行器,带 1.04 米长电缆,外覆 Turck 5 针公头 A 型编码 M12 连接器。 |
|
- 筛选方式 部件编号
- 9120-CV10N-T
- 9120-CV10P-T
- 9120-CV14NRE-M
- 9120-CV14NRM-M
- 9120-CV14NRN-M
- 9120-CV14NRR-M
- 9120-CV14NWE-M
- 9120-CV14NWN-M
- 9120-CV14NWR-M
- 9120-CV14PRE-M
- 9120-CV14PRM-M
- 9120-CV14PRN-M
- 9120-CV14PRR-M
- 9120-CV14PWE-M
- 9120-CV14PWN-M
- 9120-CV14PWR-M
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-CV10N-T | 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。 |
|
|
9120-CV10P-T | 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。 |
|
|
9120-CV14NRE-M | 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。 |
|
|
9120-CV14NRM-M | 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。 |
|
|
9120-CV14NRN-M | 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。 |
|
|
9120-CV14NRR-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧 |
|
|
9120-CV14NWE-M | 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。 |
|
|
9120-CV14NWN-M | 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。 |
|
|
9120-CV14NWR-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,NPN,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧 |
|
|
9120-CV14PRE-M | 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。 |
|
|
9120-CV14PRM-M | 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。 |
|
|
9120-CV14PRN-M | 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。 |
|
|
9120-CV14PRR-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直角连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧 |
|
|
9120-CV14PWE-M | 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。 |
|
|
9120-CV14PWN-M | 紧凑型离散控制/阀门模块,带锁定/解锁传感器电缆、刀架联锁 (TSI)、0-F 刀具 ID。 |
|
|
9120-CV14PWR-M | 控制/阀门模块,离散 I/O,PNP,L/U 传感器电缆上的直式连接器,1/8 BSPT 接头,主站侧 |
|