工具快换模块

DeviceNet 模块:DU3

DeviceNet 模块:DU3

DeviceNet 模块,带 (2) 个 Mini 连接器,用于 DeviceNet 和辅助电源接口。电源接口。支持双电磁阀适配器。支持通过压力开关输入进行气源监控。应用于 Aux1、Aux2 和 CAN V+ 电源的防弧功能。支持 NPN 锁定、解锁、热敏 1 和 RTL 传感器(RTL 传感器串联)。还支持来自工具模块的工具 ID。

查看所有功能
型号  DU3
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

功能

  • DeviceNet 模块允许工具快换装置与主站和工具侧 DeviceNet 节点进行通信和控制
  • (2) 迷你连接器,用于 DeviceNet 和辅助电源接口。电源接口。
  • 支持双电磁阀适配器。
  • 支持通过压力开关输入监控气源。
  • 应用于 Aux1、Aux2 和 CAN V+ 电源的防弧功能。
  • 支持 NPN 锁定、解锁、热敏 1 和 RTL 传感器(RTL 传感器串联)。
  • 还支持来自工具模块的工具 ID。
  • ATI 的防电弧电路(专利申请中)具有软启动功能,可保护所有电源触点,防止在耦合/断开连接过程中因负载浪涌电流过大而导致寿命缩短。
  • 支持带有 RFID 安全开关的工具侧 TSI。最多可支持两 (2) 个串联的安全开关。使用 9120-DU3SWITCHKIT(需单独购买),可支持三 (3) 个或更多串联的安全开关。
  • 针座周围有一个柔性套管,可在连接时防止连接受潮。

材料

  • 铝制外壳/盖
  • 透明聚碳酸酯窗口
  • 镀贵金属触点
  • Delrin 密封件
  • Delrin 针座
Specification Value
电气等级
主侧重量 1.05 千克
工具侧重量 0.68 千克
插针总数
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9120-du3switchkit 图纸 English
9630-20-DU3M DU3T 图纸 English
9620-20-C-DU3 手册 English
下载 说明
9121-DU3-T DeviceNet 模块,带 (2) 个用于 DeviceNet 和 Aux.电源接口
9121-DU3-M DeviceNet 模块,带 (2) 个用于 DeviceNet 和 Aux.电源接口
部件编号 说明
工具架 9121-DU3-M DeviceNet 模块,带 (2) 个 Mini 连接器,用于 DeviceNet 和辅助电源接口。电源接口。支持双电磁阀适配器。支持通过压力开关输入进行气源监控。应用于 Aux1、Aux2 和 CAN V+ 电源的防弧功能。支持 NPN 锁定、解锁、热敏 1 和 RTL 传感器(RTL 传感器串联)。还支持来自工具模块的工具 ID – 主站侧
工具架 9121-DU3-T DeviceNet 模块配有 (2) 个 Mini 连接器,用于 DeviceNet 和辅助电源接口,以及 (1) 个 M12 4 针母连接器,用于支持热敏 1 NPN 输入。提供 (2) 个用于 DeviceNet 和辅助电源接口的 Mini 连接器,以及 (1) 个 M12 4 针母连接器,以支持热敏 1 NPN 输入。支持主站和 0-F 工具 ID 上的防弧功能。支持工具侧 TSI,带有基于 RFID 的安全开关 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。