工具快换模块

DeviceNet 直通模块:DR2

DeviceNet 直通模块:DR2

DeviceNet 和辅助电源直通模块

查看所有功能
型号  DR2
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • DeviceNet 和辅助电源信号的离散直通。
  • ODVA 标准 4 针和 5 针 Mini 连接器。
  • 主站模块上提供 M12、5 针 DeviceNet 接口连接器,用于网络终端和/或作为网络分路器以排除故障。
  • 主站和工具上的 LED 指示灯显示 DeviceNet 电源是否存在。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀贵金属弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件。
Specification Value
电气等级 DeviceNet – 最大 3 安培。
辅助电源 – 最大 9 安培。
主侧重量 0.70 公斤
工具侧重量 0.53 千克
插针总数 9
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
DR2 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9121-DR2-T DeviceNet 直通工具模块
9121-DR2-M DeviceNet 直通主模块
部件编号 说明
工具架 9121-DR2-M DeviceNet 和辅助电源直通模块 – 主站侧
工具架 9121-DR2-T DeviceNet 和辅助电源直通模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。