工具快换模块

DeviceNet 直通模块:G5

DeviceNet 直通模块:G5

19 针、3 安培/250VAC 电气模块,带 5 针 DeviceNet 连接器和 5 位旋转接头

查看所有功能
型号:  G5
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 19 针。
  • 5 安培/250VAC 容量。
  • 5 针 DeviceNet Minifast 连接器。

材料

  • 镀铑触针
  • 阳极氧化铝
  • 镀铝
Specification Value
电气等级 3 安培/250 伏交流
主侧重量 0.16 千克
工具侧重量 0.12 公斤
插针总数 19
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
9630-20-G5 图纸 English
下载 说明
9120-G5-M 带 5 针 DeviceNet 连接器的 G19 主模块
9120-G5-T G19 工具模块,带 5 针 DeviceNet 连接器
部件编号 说明
工具架 9120-G5-M 带 5 针 DeviceNet 连接器和 5 位旋转接头的 19 针、3A/250VAC 电气模块 – 主站侧
工具架 9120-G5-T 带 5 针 DeviceNet 连接器和 5 位旋转接头的 19 针、3A/250VAC 电气模块 – 工具侧

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。