工具快换模块

DeviceNet 直通模块:TD

DeviceNet 直通模块:TD

10 针、5 安培/24V、直通式 DeviceNet 和辅助电源模块

查看所有功能
型号  TD
咨询我们的专家

产品特点 规格 文件与下载 3D CAD 模型 组件

产品特点

特点

  • 10 引脚。
  • 5 安培/24V。
  • 通过 DeviceNet、总线和辅助电源连接的电气模块。
  • ODVA 标准微型快速 4 针和 5 针连接器。
  • 直接通过连接。
  • 注意:在某些 QC 上,TD 模块可能会超出主站/工具本体。更多信息请咨询 ATI 客户经理。
  • 在 QC-110 上使用时,供气接头可能会碰到 TD 模块的边缘。详情请咨询 ATI 客户经理。

材料

  • 阳极氧化铝外壳
  • 镀铑弹簧和触针
  • 丁腈橡胶密封件。
规格 价值
电气等级 5 安培/24 伏
主侧重量 0.63 千克
工具侧重量 0.45 千克
插针总数 10
引脚说明
工作温度范围 -28.9 °C 至 65.6 °C
信号类型
下载 下载类型 语言
TD 模块图纸 图纸 English
下载 说明
9120-TD-T 工具模块,带 DeviceNet(5 针微型)和辅助电源(4 针微型)直通连接(母型)
9120-TD-M 10 针、5 安培/24VAC 电气主模块,带直通 DeviceNet 和辅助电源
部件编号 说明
工具架 9120-TD-M 10 针、5 安培/24 伏、直通式 DeviceNet 和辅助电源模块
工具架 9120-TD-T 10 针、5 安培/24 伏、直通式 DeviceNet 和辅助电源模块

兼容模块

咨询专家

准备好克服您的挑战并释放机器人应用的全部潜力了吗?今天就联系我们的专家团队。