产品特点
特点
- 19 针模块。
- ODVA 5 针 M12 信号和 4 针 Minifast 电源连接器(冗余信号)。
- DeviceNet 4 Amp/250V;Aux.5 安培/600V。
- 通过 DeviceNet、总线和辅助电源连接的电气模块。
- 直接通过连接。
- 注:在某些 QC 上,TDEA 模块可能会超出主站/工具本体。有关详细信息,请咨询 ATI 客户经理。
- 在 QC-110 上使用时,供气接头可能会碰到 TDEA 模块的边缘。详情请咨询 ATI 客户经理。
材料
- 阳极氧化铝外壳
- 镀铑弹簧和触针
- 丁腈橡胶密封件。
| Specification | Value |
|---|---|
| 电气等级 |
DeviceNet – 4 安培/250 伏 辅助电源 – 5 安培/600 伏 |
| 主侧重量 | 0.44 千克 |
| 工具侧重量 | 0.35 千克 |
| 插针总数 | 19 |
| 引脚说明 | |
| 工作温度范围 | -28.9 °C 至 65.6 °C |
| 信号类型 |
- 筛选方式 类型
- 图纸
| 下载 | 下载类型 | 语言 |
|---|---|---|
| 9630-20-TDEA | 图纸 | English |
| 下载 | 说明 |
|---|---|
| 9120-TDEA-M | 带 M12 连接器的 DeviceNet 直通主模块 冗余信号 |
| 9120-TDEA-T | 带 M12 连接器的 DeviceNet 直通工具模块 冗余信号 |
- 筛选方式 部件编号
- 9120-TDEA-M
- 9120-TDEA-T
| 部件编号 | 说明 | ||
|---|---|---|---|
|
9120-TDEA-M | 带 M12 连接器的 DeviceNet 直通模块 冗余信号 – 主站侧 |
|
|
9120-TDEA-T | 带 M12 连接器的 DeviceNet 直通模块 冗余信号 – 工具端 |
|